Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5386 01
5386 01
13,37 EUR
EAN 4010337111672
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5386 03
5386 03
13,37 EUR
EAN 4010337111689
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5386 27
5386 27
13,37 EUR
EAN 4010337111696
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5386 28
5386 28
16,21 EUR
EAN 4010337111702
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5386 26
5386 26
18,20 EUR
EAN 4010337111719
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5386 005
5386 005
18,20 EUR
EAN 4010337111726
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5386 015
5386 015
18,20 EUR
EAN 4010337111733
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5386 600
5386 600
21,66 EUR
EAN 4010337111740
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen.
  • Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar.

Avvisi

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download