Einsatz Lautsprecheranschluss 2fach

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5693 03
5693 03
30,46 EUR
EAN 4010337463238
UI 1/5
SP 01
Schwarz matt
Cod. art. 5693 10
5693 10
30,46 EUR
EAN 4010337463245
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz.
  • Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen.

Dati tecnici

Einbautiefe:
18 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Anschluss
Rückseitig:
4 mm²

Avvisi

  • Nur für Schraubbefestigung.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download