Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit einer Buchse RJ45 (8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
45°-Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.
Dati tecnici
Einbautiefe:
33 mm
Avvisi
Nur für Schraubbefestigung.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.