System 3000 Raumtemperaturregler Display
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5393 01
5393 01
106,45 EUR
EAN 4010337055112
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5393 03
5393 03
106,45 EUR
EAN 4010337055129
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5393 27
5393 27
106,45 EUR
EAN 4010337055174
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5393 26
5393 26
112,51 EUR
EAN 4010337055167
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5393 28
5393 28
110,09 EUR
EAN 4010337055181
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5393 005
5393 005
112,51 EUR
EAN 4010337055235
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5393 015
5393 015
112,51 EUR
EAN 4010337087311
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5393 600
5393 600
119,32 EUR
EAN 4010337055211
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
System 3000 Raumklima

S3000 RTR-Eins. + Fühleranschluss

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur.
  • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
  • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
  • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
  • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
  • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
  • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
  • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
  • Temperatursturzerkennung.
  • Bediensperre.
  • Ventilschutzfunktion.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
  • Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.

Dati tecnici

Ganggenauigkeit pro Monat:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Regolatore della temperatura ambiente Display, Regolatore della temperatura ambiente BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5393 ..
5394 ..

PDF, 323 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download