SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 4458 01
4458 01
8,99 EUR
EAN 4010337093176
UI 1/5
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 4458 03
4458 03
8,99 EUR
EAN 4010337093190
UI 1/5
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 4458 27
4458 27
8,99 EUR
EAN 4010337093213
UI 1/5
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 4458 28
4458 28
10,29 EUR
EAN 4010337093220
UI 1/5
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 4458 26
4458 26
14,95 EUR
EAN 4010337093206
UI 1/5
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 4458 005
4458 005
14,95 EUR
EAN 4010337093169
UI 1/5
SP 11
Grau matt
Cod. art. 4458 015
4458 015
14,95 EUR
EAN 4010337093183
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
  • Geerdeter Tragring.

Dati tecnici

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Avvisi

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download