Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA
Corrente di accensione:
max. 1,5 A (2 s)
Numero di azionamenti per uscita
Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Corrente assorbita:
4,5 - 10 mA