Attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziana 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5062 00
5062 00
130,00 EUR
EAN 4010337099253
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziane, tapparelle, tende da sole, lucernari.
  • Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2) sono combinate in un’unica uscita veneziane.
  • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
  • Collegamento di un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di ombreggiamento e ventilazione

  • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
  • Regolazione opzionale dei tempi di movimentazione.
  • Funzione di protezione dalla luce solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
  • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
  • Tensionamento del telo per tende da sole.
  • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l'allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.

Funzioni di commutazione

  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
  • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta, nonché come contatto di commutazione per la trasmissione della richiesta di calore a una pompa di calore.
  • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

Ingressi binari

  • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
  • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
  • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
  • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
  • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

Dati tecnici

Tensione nominale:
da 21 a 32 V DC SELV

Potere di commutazione:
250 V AC, 16/60 Hz

Massima corrente di accensione:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Collegamenti
Gira One Bus:
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Ingressi:
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Ingressi
Quantità:
3

Tipo di ingresso:
a potenziale zero

Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivati:
circa 5 V

Lunghezza totale
Linea degli apparecchi derivati:
max 10 m

Potenza allacciata
Carico ohmico:
2500 W
Carico capacitivo:
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Corrente assorbita:
5 - 18 mA

Avvisi

  • Riduzione della potenzaRiduzione della corrente di commutazione per apparecchio (riferita a Σ 16 A)
    • Riduzione del 10% per ogni 5 °C oltre i 35 °C
    • Riduzione del 15% per l'installazione su legno o cartongesso
    • Riduzione del 20% in caso di combinazione multipla.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off 2 posti / attuatore veneziana 1 posto, 16 A con ingresso binario 3 posti per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5062 00

PDF, 683 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download