Nuovo

Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3140 01
3140 01
77,41 EUR
EAN 4010337042754
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3140 03
3140 03
77,41 EUR
EAN 4010337042761
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3140 27
3140 27
77,41 EUR
EAN 4010337042785
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 3140 28
3140 28
80,03 EUR
EAN 4010337042792
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3140 26
3140 26
84,10 EUR
EAN 4010337042778
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3140 005
3140 005
84,10 EUR
EAN 4010337065104
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3140 015
3140 015
84,10 EUR
EAN 4010337127154
UI 1
SP 11
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 3140 600
3140 600
87,96 EUR
EAN 4010337045410
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
  • Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
  • Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Altri modelli su richiesta.
  • Maggiore protezione antifurto grazie al tassello avvitabile.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli interruttori numeri di articoli vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download