Nuovo

Presa SCHUKO 16 A 250 V~
con copertura arancio e scritta in rilievo LDS(linea dedicata supplementare)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
arancio brillante
Cod. art. 4188 709
4188 709
18,81 EUR
EAN 4010337117070
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore
rigido e flessibile:

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
  • Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download