Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5387 01
5387 01
10,88 EUR
EAN 4010337111764
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5387 03
5387 03
10,88 EUR
EAN 4010337111771
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5387 27
5387 27
10,88 EUR
EAN 4010337111788
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5387 28
5387 28
13,75 EUR
EAN 4010337111795
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5387 26
5387 26
15,72 EUR
EAN 4010337111801
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5387 005
5387 005
15,72 EUR
EAN 4010337111818
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5387 015
5387 015
15,72 EUR
EAN 4010337111825
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5387 600
5387 600
19,18 EUR
EAN 4010337111832
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Originalwippen.
  • Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar.

Avvisi

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download