Zum senkrechten und waagerechten Vorbohren von Kombinationsabständen.
71 mm für Normkombinationen.
91 mm für getrennte Abdeckungen von Kleinspannungsgeräten.
Mit gehärteten Bohrbuchsen.
Mit ausklappbarem Führungsstift für die erste Bohrung.
Avvisi
Kaiser Best.-Nr. 1190-65
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.