Nuovo

Wippe 1fach unbedruckt mit Kontrollfenster
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 5371 01
5371 01
6,18 EUR
EAN 4010337108337
UI 1/5
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5371 03
5371 03
6,18 EUR
EAN 4010337108344
UI 1/5
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 5371 27
5371 27
6,18 EUR
EAN 4010337108351
UI 1/5
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 5371 28
5371 28
9,29 EUR
EAN 4010337108368
UI 1/5
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 5371 26
5371 26
11,14 EUR
EAN 4010337108375
UI 1/5
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 5371 005
5371 005
11,14 EUR
EAN 4010337108382
UI 1/5
SP 02
Grau matt
Cod. art. 5371 015
5371 015
11,14 EUR
EAN 4010337108399
UI 1/5
SP 02
Edelstahl
Cod. art. 5371 600
5371 600
16,71 EUR
EAN 4010337108405
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Neuheit.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bedienwippe ohne Bedruckung als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichnete Originalwippe.

Avvisi

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es bei Funkkomponenten zu Reichweiteneinbußen kommen.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download