Gira FacilityServer

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2075 00
2075 00
3.401,96 EUR
EAN 4010337051817
UI 1
SP 05
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Gateway per l'installazione KNX, ottimale specialmente per gli alti requisiti nel settore commerciale. Con il Gira FacilityServer è possibile collegare in rete impianti e sistemi di edificio in modo intelligente e controllare, comandare e programmare l'intera installazione KNX centralmente da un PC. Collegandolo ad Internet è possibile accedere e sorvegliare dall'esterno la tecnica di automazione di edifici e di impianti. Svolge anche la funzione di server dati per sistemi di facility management subordinanti a cui mette a disposizione i dati di consumo e di esercizio salvati. Offre l'intera gamma di servizi del Gira HomeServer, ma possiede una quantità di memoria nettamente maggiore per l'utilizzo nel settore commerciale. È così possibile salvare quantità di dati estremamente superiori e creare visualizzazioni più complesse. Si possono collegare in rete diversi Gira FacilityServer per interconnettere anche edifici separati: È possibile combinare applicazioni locali e di livello superiore. Oltre che tramite PC, si può accedere anche tramite altri apparecchi che supportano Internet e sono collegati ad una LAN, WLAN o ad Internet. In questo modo le funzioni KNX sono controllabili e comandabili da qualsiasi luogo. Come comodi pannelli di comando sono adatti l'app Gira HomeServer. L'app è disponibile nell'Apple App Store e nel Google Play Store e può essere utilizzata su smartphone e tablet.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di aggiornamento.
  • Montaggio in rack da 19". A tal fine è in dotazione un modulo da innesto da 19" con mascherina di alluminio. Utilizzabile anche come apparecchio stand-alone.
  • Gestione di 200 utenti. Possibilità di login multiplo con lo stesso nome di utente.
  • Archiviazione di progetti con contenuti propri, ad esempio piante, ecc.
  • Registrazione ciclica/triggerata di dati (ad esempio curve di temperatura, contatori delle ore di lavoro, livelli).
  • Interfaccia operatore grafica: Visualizzazione di stati dell'edificio e degli apparecchi con icone e testi a posizionamento libero. Archiviazione di immagini e strutture di menu proprie per gruppo di utenti.
  • Valutazione di videocamere IP: registrazione di immagini e rappresentazione nella visualizzazione. Inoltro di dati di immagini via e-mail e FTP. Qui è necessario osservare gli specifici requisiti nazionali, in particolare le informazioni sul protocollo e le norme nel settore della comunicazione.
  • Esportazione di registrazioni di dati e di allarmi in formato Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funzioni matematiche (ad esempio operazioni aritmetiche fondamentali).
  • Salvataggio/richiamo di scene luce.
  • Timer, programma settimanale, calendario dei giorni festivi.
  • I messaggi di guasto, i valori misurati e gli stati dei sensori o degli attuatori possono essere trasmessi tramite notifiche push ed e-mail. Conferma tramite KNX.
  • Simulazione di presenza ad autoapprendimento.
  • Programmazione remota via collegamento di rete, Internet o telefonico.
  • Invio di testi ASCII.
  • Accoppiamento IP con prodotti di altra marca che generano o elaborano telegrammi IP per il comando.
  • Bassa usura.
  • Editor logico grafico: consente, ad es., di copiare gruppi di moduli per tutto il progetto e di creare un qualsiasi numero di fogli di lavoro. Sono stati preparati oltre 150 moduli logici. Il test online logico è stato ampliato con la registrazione della sequenza di avvio.
  • Importazione ed esportazione di biblioteche globali.
  • Oggetti di comunicazione: acquisizione di dati ETS via file OPC o direttamente dal file knxproj. Importazione ed esportazione di oggetti di comunicazione come file CSV.
  • Timer universale: sono possibili diversi punti di commutazione per ciascun orologio, nonché il recupero degli stati di commutazione. Utilizzo di segnaposto in giorno, mese, anno. Attivazione/disattivazione tramite oggetto della comunicazione. Con funzione astro e casuale.
  • Backup/ripristino di dati permanenti.
  • Testi KNX a 14 byte: valutazione tramite confronto con stringa di testo. Utilizzo in notifiche push, e-mail, pagina di stato.
  • Ricezione di telegrammi IP: Indicazione di un campo di indirizzi, estrazione di testi KNX a 14 byte, attribuzione a testi KNX a 14 byte.
  • SNMP: Lettura di testi numerici e KNX a 14 byte. Composizione di valori numerici, di valori interi e di testi. Invio di trap SNMP tramite comando FacilityServer. Trap ColdStart opzionale all'avvio del FacilityServer.
  • Comando/indicazione dello stato tramite impianto telefonico Agfeo.
  • Valutazione di dispositivi IP su base web (in lettura/scrittura).
  • Accesso al bus mediante protocollo KNXnet/IP.
  • Server iETS: programmazione remota di impianti KNX. Abilitazione della funzione iETS tramite oggetto della comunicazione. Durante la programmazione il Gira HomeServer continua a funzionare tramite iETS senza limitazioni. Le commutazioni continuano ad essere eseguite. La rappresentazione di processo rimane aggiornata.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Certificato VDE "Smart Home – Sicurezza delle informazioni testata".
  • Modulo logico per connessione Modbus TCP.
  • App Gira HomeServer disponibile su Apple Mac.
  • Visualizzazione libera in tecnologia HTML5.

Dati tecnici

Possibilità di collegamento
Interfaccia seriale:
1 x RS232
Rete:
1 RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
Sistema KNX:
via router IP per KNX, interfaccia dati USB
USB:
2.0 tipo B

Potenza assorbita:
Circa 15 W

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Per ulteriori informazioni:www.gira.de/facilityserver.
  • I dati tecnici possono subire variazioni o modifiche a seconda della versione. Allo stesso modo può variare anche la performance dei singoli client (QuadClient, iOS App, Android App).
  • Requisiti di sistema raccomandati per i pannelli di comando: gli internet browser di possibili pannelli di comando devono supportare almeno HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) e CSS.
  • Software Expert Gira FacilityServer per sistemi operativi a partire da Windows 10 incl. Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
  • Acquisizione degli indirizzi di gruppo ETS da ETS 3, 4, 5 e 6.
  • Integrazione di programmi grafici.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per Gira FacilityServer.www.appshop.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Cavo di rete, Gira FacilityServer con ventola in funzione della temperatura in vano da 19″ (48,26 cm) con mascherina di alluminio in dotazione.

Dimensionin mm

B 483 H 88 T 270

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link


Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207500

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207500

IFC, 313 Kb

Carica


Download (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Carica


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Carica


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 512.459 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Cod. art. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Carica


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Carica


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Carica


QuadClient Starter
Software

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Carica


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Carica


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Carica


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2093 00

PDF, 26 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download