Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Commutatore a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0140 112
0140 112
79,51 EUR
EAN 4010337043935
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
  • L’interruttore keycard d’albergo con protezione antismontaggio può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
  • Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
  • Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Altri modelli su richiesta.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download