Gira G1 PoE

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
vetro nero
Cod. art. 2069 05
2069 05
1.192,79 EUR
EAN 4010337014270
UI 1
SP 36
vetro bianco
Cod. art. 2069 12
2069 12
1.192,79 EUR
EAN 4010337014300
UI 1
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori necessari

Per l’integrazione in un sistema di citofonia Gira

2621 .. 2621 ..

Per l'integrazione come pannello di comando KNX

router IP KNX

Per l'integrazione in eNet

server AMG

Accessori opzionali

Modulo sensore di temperatura per Gira G1

Modulo sensore di temperatura Gira G1

Ricambio opzionale

Il Gira G1 è un pannello di comando multifunzionale per la visualizzazione e il comando di diverse funzioni dell'edificio. Può essere utilizzato nel sistema KNX e nel sistema di citofonia Gira o come client. Le funzionalità dipendono dal firmware utilizzato.
L'insieme delle funzionalità è indicato nel Catalogo online GIRA e nella documentazione tecnica dei dispositivi.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multitouch che riconosce gesti.
  • Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Come pannello di comando multifunzionale, Gira G1 offre le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:
  • Pannello di comando KNX
  • Videocitofono interno
  • Client per i seguenti sistemi/server - HomeServer - eNet – X1
  • Integrazione di servizi Internet

Proprietà come pannello di comando KNX

  • Interfaccia utente intuitiva modificabile dall’utente finale.
  • Le impostazioni di sistema sono protette da un codice PIN.
  • Commutazione a interruttore e a pulsante e regolazione della luce (in modo relativo e assoluto), regolazione della luce (incl. la regolazione della luce RGB, RGBW e Tunable White), controllo delle veneziane e delle tapparelle, funzioni di encoder e derivazione scene.
  • Indicazione dello stato, indicazione di data e ora, indicazione di temperatura interna e esterna.
  • Fino a 150 funzioni (sei cartelle funzioni o ambienti, ognuno con fino a 25 funzioni).
  • Oltre 320 icone delle funzioni.
  • Fino a 125 timer settimanali, ognuno con 10 ore di commutazione.
  • Richiamo di videocamere IP.
  • Comando audio.
  • Codice PIN per le impostazioni di sistema.
  • Regolatore della temperatura ambiente in combinazione con il modulo sensore di temperatura disponibile opzionalmente o apparecchi KNX per la misurazione della temperatura ambiente, ad es. sensore tattile 3 Komfort.
  • Fino a 150 apparecchi derivati per regolatore della temperatura ambiente in combinazione con il sensore tattile 3 Plus per KNX o il sensore CO2 per KNX per la misurazione e la regolazione della temperatura ambiente.
  • Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con valori nominali della temperatura dedicati (per il riscaldamento e/o il raffreddamento).
  • Modi operativi adattabili individualmente.
  • Prolungamento comfort mediante tasto di presenza.
  • Commutazione protezione antigelo o dal calore tramite stato della finestra.
  • Visualizzazione delle informazioni del regolatore della temperatura ambiente.
  • Parametri di regolazione per regolatore PI e regolatore a 2 punti impostabili.
  • Un temporizzatore riscaldamento come timer settimanale con 28 ore di commutazione.
  • Apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente per funzionamento sauna.
  • Apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente per il controllo di impianti di climatizzazione (Fancoil) in combinazione con un gateway KNX per impianti di climatizzazione.
  • Impostazione della temperatura nominale, del flusso d'aria (direzione, intensità) e del modo operativo.

Proprietà come citofono interno Video

  • Commutazione videocamere: selezione mirata delle videocamere a colori collegate.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra 10 melodie.
  • Accettazione della chiamata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.
  • Chiamate interne.
  • La chiamata dal piano è attivabile tramite un sensore tattile per KNX.

Proprietà come citofono interno con SIP Client

  • Funzione client per sistemi esterni SIP, ad esempio Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilità di effettuare chiamate dirette SIP o tramite registrar
  • Possibilità di 64 chiamate interne, ad es. in portineria
  • Supporto Early Media per immagine video

Integrazione di servizi Internet

  • Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet).

Gira G1 può essere utilizzato anche come client per i seguenti sistemi/server:HomeServer Client

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con Gira HomeServer. Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia di Gira HomeServer. Sono supportate quasi tutte le funzioni disponibili nell’ambito della fornitura standard di Gira HomeServer, comprese quelle del videocitofono interno e del servizio meteo online.

Client eNet

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con server eNet. Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia eNet SMART HOME. Sono supportate tutte le funzioni del sistema eNet SMART HOME, comprese quelle del videocitofono interno e del servizio meteo online.

Client X1

  • A seconda della configurazione, Gira G1 può essere usato come client in impianti con server Gira X1. Dopo l’attivazione, Gira G1 visualizza il design dell’interfaccia di Gira X1. Possono essere supportate fino a 250 funzioni X1.
  • Oltre alle funzioni X1 per il controllo dell’edificio, Gira G1 presenta come client Gira X1 le seguenti funzioni:
    Funzione diretta
    Sistema di citofonia Gira
    Servizio meteo online
    Sistema di sicurezza Alarm Connect Gira con le funzioni
    • Innesca
    • Disinnesca
    • Conferma messaggio
    • Visualizza allarmi
    • Disattiva allarmi
  • Nella funzione come client, le funzioni del pannello di comando KNX non sono disponibili. Per le funzioni esatte consultare il catalogo online Gira nonché la documentazione tecnica dell’apparecchio.
  • Gira G1 con modulo di collegamento da incasso PoE LAN. L’alimentazione di tensione proviene dal cavo di rete(Power over Ethernet).
  • Comunicazione dati tramite LAN.

Dati tecnici

Potenza assorbita
Massimo:
7 W
Tipico:
4 W
Minimo:
2 W

Alimentazione di tensione
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Cavo di collegamento
Specifica Ethernet:
Cat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7

Display
Tipo:
TFT
Dimensioni:
15,3 cm (6″)
Numero di colori:
16,7 M
Risoluzione:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosità:
350 cd/m²
Contrasto:
1:500
Angolo di osservazione:
> 80° da qualunque direzione

Sensore di prossimità
Portata:
max 50 cm
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 30° verticale

Supporto KNX:
KNXnet/IP

Standard KNX
DPT encoder:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Grado di protezione:
IP21

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Alimentazione di tensione
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Cavo di collegamento
Specifica Ethernet:
Cat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7

Profondità di montaggio:
32 mm

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Altezza di montaggio consigliata: 150 cm dal pavimento.
  • Il prodotto viene montato in una scatola di installazione profonda (si consiglia una scatola elettronica per collegamento LAN).
  • La comunicazione con l’impianto KNX avviene esclusivamente mediante lo standard KNXnet/IP.
  • Per il collegamento del Gira G1 PoE all’impianto KNX deve essere utilizzato un router IP per KNX. È possibile utilizzare più Gira G1 con un router IP per KNX.
  • Per il collegamento di G1 230 V o G1 24 V all’impianto KNX è necessario un router IP Gira per KNX (versione 3 o successiva) per garantire una comunicazione affidabile nella WLAN. Il router IP Gira per KNX (versione 3 o successiva) è dotato specificamente della funzione aggiuntiva “Comunicazione dati affidabile”. È possibile utilizzare più Gira G1 con un router IP Gira per KNX (versione 3 o successiva).
  • Apparecchi preparati a partire dal livello indice I08 per KNX Secure (è richiesto l'aggiornamento supplementare del firmware).
  • Messa in servizio nel sistema KNX a partire da ETS 5.5 o superiore.
  • Utilizzabile come citofono interno insieme al gateway TKS IP.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Per gli aggiornamenti del firmware è necessario l'Assistente di progetto Gira (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
  • Per utilizzare i timer è necessario un collegamento internet a un time server NTP o a un temporizzatore KNX corrispondente (ad esempio la stazione meteo Gira Plus2074 00).
  • Per il montaggio del modulo di collegamento da incasso PoE si consiglia di usare una scatola elettronica.
  • È necessario un router o uno switch compatibile con PoE comunemente reperibile in commercio o un iniettore PoE.
  • Per il montaggio del modulo di collegamento da incasso PoE, consigliamo di usare una scatola elettronica.
  • È necessario un router o uno switch compatibile con PoE comunemente reperibile in commercio o un PoE Injector.

Contenuto della fornitura

  • Modulo display, telaio di supporto, modulo di collegamento da incasso PoE LAN

Dimensionin mm

Gira G1 (con alimentatore da incasso): 97 168 47
Gira G1 (senza alimentatore da incasso): 97 168 15
Altezza di montaggio: - 1500 -

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira G1
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira G1
Banca dati dei prodotti

da ETS 5.5.4 (dalla versione firmware 2.0.442)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Carica


Gira G1
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso (versione del firmware 3.3.88 e superiore)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.972 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Download (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download