Nuovo

Rilevatore di movimento 1,10 m per Gira One

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2038 03
2038 03
150,00 EUR
EAN 4010337125525
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2038 27
2038 27
150,00 EUR
EAN 4010337125532
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2038 28
2038 28
155,00 EUR
EAN 4010337125600
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2038 005
2038 005
160,00 EUR
EAN 4010337125624
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2038 015
2038 015
160,00 EUR
EAN 4010337125631
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 12/2024.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One.
  • Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità.
  • Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA).
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Pulsante locale integrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena.
  • Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Caratteristiche del rilevatore di movimento

  • Area di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m2)per altezza di montaggio di 1,10 m.
  • Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi.
  • È possibile limitare l'area di rilevamento.
  • È possibile configurare la sensibilità del sensore.
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento.

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Il rivelatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download