Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
Status-LED.
Batteriebetriebenes Gerät.
Mit eNet Server einstellbar:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
Bediensperren.
Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
Update der Gerätesoftware.
Dati tecnici
Nennspannung:
DC 3 V
Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091
Avvisi
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Contenuto della fornitura
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Dimensionin mm
B 40,5
H 55
T 15
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.