Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung für KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Grau
Cod. art. 5162 30
5162 30
111,68 EUR
EAN 4010337500094
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Caratteristiche

Caratteristiche

    Tastenfunktion

    • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
    • Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
    • Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
    • Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
    • Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben / unten) bedient werden.
    • Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
    • Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar.

    Wippenfunktion

    • Schalten, Dimmen und Jalousie.
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller/Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
    • Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF / Wippe unten: AB, Wippe oben: AB / Wippe unten: AUF).

    Dati tecnici

    KNX Medium:
    TP256

    Anschluss KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzart:
    IP44

    Schutzklasse:
    III

    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +55 °C

    Relative Luftfeuchtigkeit:
    5 bis 93 % (keine Betauung)

    Contenuto della fornitura

    • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Altri link

    Gira Taster-Busankoppler für KNX
    Più strumenti

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni d'uso.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 850 Kb

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Carica


    Download (de)


    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 877 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download