Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~.
Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung.
Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr.
Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung.
Interner Temperatursensor.
Frostschutzfunktion.
Geräuschloses Schalten.
Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung).
Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur).
Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Anschlussleistung:
24 W
Stand-by:
<0,1 W
Anzahl Stellantriebe:
1 bis 5
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Leitungslänge Eingänge:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.