Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,05 W / 1,65 mA
Lichtstärke:
0,2 cd
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.