Der PIR-Bewegungsmelder besteht aus drei Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren mit integriertem Helligkeitssensor, integriertem IR-Empfänger und integrierter roter Leuchtdiode (LED) zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb.
Zwei voneinander unabhängige Lichtausgänge.
Lichtausgang: Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle parametrierbar. Betriebsmodus Vollautomat (automatisch Ein bzw. Aus) oder Halbautomat (Manuell Ein, automatisch Aus). Nachlaufzeit einstellbar oder dynamische Nachlaufzeit aktivierbar. Tag-/Nacht-Umschaltung. Sperrobjekt.
Helligkeitswerte zyklisch oder bei Änderung senden.
Helligkeitsunabhängig Präsenzausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
Helligkeitsunabhängig Abwesenheitsausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. In diesem Fall läuft die Nachlaufzeit ab, sobald jemand den Erfassungsbereich betreten hat. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.
Dati tecnici
KNX Medium:
TP256
Erfassungswinkel:
240°
Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m
Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx
Schutzart:
IP54
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Avvisi
Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung KNX.
Contenuto della fornitura
Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Dimensionin mm
B 87
H 87
T 85
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.