Logica di comando con montaggio verticale (comando tramite tasto in alto/in basso)
Funzione interruttore: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione
Funzione dimmer breve pressione: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione
Funzione dimmer ad attivazione prolungata: pulsante in alto: più chiaro, tasto in basso: più scuro
Funzione di ombreggiatura: tasto in alto: sollevamento; tasto in basso: abbassamento
Funzione scena: tasto in alto: variante scena 1; tasto in basso: variante scena 2
Funzione scala: tasto in alto/in basso: attivazione
Funzione aprigarage: tasto in alto/in basso: impulso/fronte di salita
Funzione apriporta: tasto in alto/in basso: impulso/fronte di salita
Comando audio Sonos: tasto in alto: Play/Pausa; tasto in basso: Play preferito 1
Chiamata al piano (G1): : tasto in alto/in basso attivazione chiamata al piano
Boost: tasto in alto: commutazione; tasto in basso: commutazione
Temperatura ambiente
Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.
Indicatore a LED
Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
13,8 mm
Superficie del pulsante:
55 x 55 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
L’anello portante con viti è incluso.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.