Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4418 01
4418 01
13,02 EUR
EAN 4010337094920
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4418 03
4418 03
13,02 EUR
EAN 4010337094944
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4418 27
4418 27
13,02 EUR
EAN 4010337094999
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4418 28
4418 28
14,26 EUR
EAN 4010337095026
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4418 26
4418 26
18,76 EUR
EAN 4010337094982
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4418 005
4418 005
18,76 EUR
EAN 4010337094913
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4418 015
4418 015
18,76 EUR
EAN 4010337094937
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0418 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download