Überspannungsmodul class III nach IEC 61643-11 (Typ 3, EN 61643-11) für Steckdosen mit Schutzleiteranschluss.
Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose.
Mit akustischer Signalisierung zur Defektmeldung.
Aufkleber zur Kennzeichnung der Steckdose.
Schützt weitere, bis zu 5 m Leitungslänge entfernte, Steckdosen im Stromkreis.
Dati tecnici
Nennspannung UN:
AC 230 V~ (50 Hz)
Höchste Dauerspannung UC:
AC 255 V~ (50 Hz)
Nennableitstoßstrom In (8/20):
3 kA
Ableitstoßstrom Itotal (8/20):
10 kA
UOC:
6 kV
max. Vorsicherung:
16 A
Up:
< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:
class III
EN 61643-11:
Typ 3
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.