Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Funktionen am Aufsatz
Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
Funktionen mit Gira System 3000 App
Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
Astrozeitverschiebung einstellbar.
Zufallsfunktion.
Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
Dati tecnici
Ganggenauigkeit
pro Monat:
± 10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:
typ. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.