Nuovo

Pulsante con bilanciere, 2 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5173 01
5173 01
107,45 EUR
EAN 4010337090533
UI 1/5
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 5173 03
5173 03
107,45 EUR
EAN 4010337090540
UI 1/5
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 5173 27
5173 27
107,45 EUR
EAN 4010337090557
UI 1/5
SP 06
antracite
Cod. art. 5173 28
5173 28
110,27 EUR
EAN 4010337090564
UI 1/5
SP 06
color alluminio
Cod. art. 5173 26
5173 26
113,67 EUR
EAN 4010337090571
UI 1/5
SP 06
nero opaco
Cod. art. 5173 005
5173 005
113,67 EUR
EAN 4010337090588
UI 1/5
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 5173 015
5173 015
113,67 EUR
EAN 4010337090601
UI 1/5
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 5173 600
5173 600
121,03 EUR
EAN 4010337090595
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Pulsante per KNX con accoppiatore bus integrato.
  • Sensore di temperatura integrato.
  • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
  • È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione pulsante del pulsante KNX.

Funzioni di comando

  • Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri parametrizzabile.
  • Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e della luminosità, veneziane, encoder, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
  • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
  • Dimmeraggio e temperatura del colore: È possibile impostare luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
  • Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo tra due telegrammi.
  • Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
  • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
  • Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
  • Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
  • Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.

Caratteristiche apparecchi derivati regolatore

  • L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e spostamento del setpoint).
  • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
  • La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.

Funzioni dei LED di stato

  • La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione della modifica del valore nominale.
  • Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere illuminati in rosso, verde o blu.
  • La luminosità del LED di stato può essere regolata su cinque livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
15 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la copertura System 55.
  • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • L’anello portante con viti è incluso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Pulsante, bilanciere per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Carica


Pulsante, bilanciere per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.520 Kb

Carica


Pulsante, bilanciere per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Carica


Download (de)


Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 5.017 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download