Pannello di comando radio eNet
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5495 01
5495 01
108,61 EUR
EAN 4010337104537
UI 1/5
SP 42
bianco puro brillante
Cod. art. 5495 03
5495 03
108,61 EUR
EAN 4010337104513
UI 1/5
SP 42
bianco puro satinato
Cod. art. 5495 27
5495 27
108,61 EUR
EAN 4010337104490
UI 1/5
SP 42
antracite
Cod. art. 5495 28
5495 28
111,39 EUR
EAN 4010337104483
UI 1/5
SP 42
color alluminio
Cod. art. 5495 26
5495 26
114,73 EUR
EAN 4010337104476
UI 1/5
SP 42
nero opaco
Cod. art. 5495 005
5495 005
114,73 EUR
EAN 4010337104452
UI 1/5
SP 42
grigio opaco
Cod. art. 5495 015
5495 015
114,73 EUR
EAN 4010337104445
UI 1/5
SP 42
acciaio inox
Cod. art. 5495 600
5495 600
121,98 EUR
EAN 4010337104469
UI 1/5
SP 42
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
  • Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000.
  • Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc.
  • Trasmettitore per la trasmissione via radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati.

Funzioni in combinazione con il modulo veneziane:

  • Posizionamento delle tende tramite richiamo scene.
  • Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo.
  • La durata di funzionamento e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate.

Funzioni in combinazione con il modulo luci:

  • Possibilità di funzionamento a scene.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer.

Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili:

  • Trasmettitore eNet alimentato.
  • Controllo dell'illuminazione.
  • Controllo dell'ombreggiatura.

Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo):

  • Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM).
  • Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati.
  • Interdizione del comando.
  • Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole.
  • Direzione di marcia invertibile.
  • Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento.
  • Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili.
  • Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione di ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
  • La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pannello di comando radio Memory, Pannello di comando radio
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 471 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download