Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.
Caratteristiche
Caratteristiche
Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.
Q-Label
Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
Bauweise A nach DIN EN 14604.
KRIWAN-Anerkennung.
Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder.
Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm.
Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion.
Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest.
Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung.
Abschaltbare Raucherkennung.
Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung.
Verschmutzungs- bzw. Störanzeige.
Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung.
Anzeige "schwache Batterie".
Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich.
Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme.
Dati tecnici
Spannungsversorgung:
über Batterie des Rauchwarnmelders
Batterielebensdauer:
bis zu 10 Jahre (nach Aktivierung)
Akustisches Signal:
Alarm: mind. 85 dB (A)
Optisches Signal:
Leuchtring (rote LED)
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C
Einbauhöhe:
max. 6 m
Schutzart:
IP30
Anwendungsbereich:
DIN 14676
Normen:
DIN 14604
Bauweise:
A
Batterie
Typ:
U9VL-J-P
UN-Nr.:
3091
Dimensionin mm
Gehäuse:
Ø 125
H 48
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.