Nuovo

Sensore tattile 4.95 Komfort, 4 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5004 003
5004 003
220,28 EUR
EAN 4010337070627
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 5004 028
5004 028
220,28 EUR
EAN 4010337070849
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.95 Komfort per il comando di utenze Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Sensore di umidità dell'aria integrato per la misurazione dell'umidità dell'aria ambiente.
  • Ingresso per sensore remoto esterno per la misurazione della temperatura del pavimento.
  • Sensore tattile 4.95 Komfort di dimensioni 95 x 95 mm.
  • Messa in servizio dei sensori tattili a partire dall'indice 01 con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.1.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze di ombreggiatura e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Logica di comando

  • Montaggio orizzontale (comando tramite tasto sinistro/destro)
  • Funzione interruttore: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer breve pressione: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer lunga pressione: tasto sinistro: più scuro; tasto destro: più luminoso
  • Funzione di ombreggiatura:
    tasto sinistro: abbassamento; tasto destro: sollevamento
  • Funzione scena: tasto sinistro: variante scena 2; tasto destro: variante scena 1
  • Funzione scala: tasto sinistro/destro: accensione
  • Funzione aprigarage: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Funzione apriporta: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Comando audio Sonos: tasto sinistro: Play preferito 1; tasto destro: Play/Pausa
  • Chiamata al piano (G1): : tasto sinistro/destro: azionamento chiamata al piano
  • Boost: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Superficie del pulsante:
95 x 95 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5004003

RFA, 408 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5004003

IFC, 54 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.306 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download