Bilanciere con campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 3299 66
3299 66
14,72 EUR
EAN 4010337096771
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 3299 67
3299 67
18,40 EUR
EAN 4010337096788
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 3299 65
3299 65
18,40 EUR
EAN 4010337096764
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Avvisi

  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco e targhette delle diciture con simboli "Luce", "Campanello" e "Porta" in dotazione.

Dimensionin mm

Altezza della targhetta delle diciture: H 12

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download