Collegamento all'unità di valutazione adatta (vedi accessori).
Montaggio sulla superficie da monitorare.
Dati tecnici
Tensione nominale:
Da DC 3,3 V a 5 V SELV
Corrente assorbita:
valore tipico 0,5 mA
Cavo di collegamento:
2 m
Classe di protezione:
III
Grado di protezione:
IP67
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.