Rilevatore di presenza e movimento System 3000 pannello 360° BT

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 5377 02
5377 02
170,87 EUR
EAN 4010337052227
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Vedere l'elenco in

mod.ril.mov. S3000 1,10 m Std

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare.
  • Comando con modulo apparecchio derivato bifilare, trifilare o pulsante meccanico.
  • Schermo innestabile per la delimitazione del campo di rilevamento.
  • Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

  • Regolazione a luce costante.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira System 3000.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione dell'apparecchio come rivelatore di presenza o rilevatore di movimento.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR.
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Funzione timer.
  • Funzione di allarme.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
360°

Altezza di montaggio
minimo:
2,20 m
massimo p. rilevatore di movimento:
6,00 m
massimo p. rivelatore di presenza:
3,50 m

Campo di rilevamento con altezza di montaggio 2,20 m
Rivelatore di presenza:
Ø max. 3,50 m

Campo di rilevamento con altezza di montaggio 3 m
Rilevatore di movimento:
Ø max. 20 m
Rivelatore di presenza:
Ø max. 8 m

Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100%

Soglia di luminosità
Rilevatore di movimento:
da circa 5 fino a 500 lx (e servizio diurno)
Rivelatore di presenza:
da circa 5 fino a 1000 lx (e servizio diurno)

Servizio di breve durata
Durata dell'impulso:
circa 0,5 s
Pausa impulsi:
circa 3 s

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Dimensionin mm

Ø 103 H 66

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537702

RFA, 572 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537702

IFC, 173 Kb

Carica


Rivelatore di presenza e di movimento pannello 360° BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5377 02

PDF, 570 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download