Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.
Avvisi
Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.
Dimensionin mm
2fach:
158
107
107
3fach:
230
107
107
5fach 600 mm:
587
107
107
8fach:
587
107
107
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.