Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 2160 00
2160 00
262,99 EUR
EAN 4010337101352
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig).
  • Anschluss verschiedener Außenleiter.
  • Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge.
  • Rollladenposition direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Rückmeldung der Position. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V:
6 A / AC1

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Last über Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Avvisi

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Contenuto della fornitura

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

RFA, 480 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore per serranda/tapparella
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.109 Kb

Carica


Attuatore per tapparella 4 moduli 230 V AC
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 70 KB.

Cod. art. 2160 00

VD4, 70 Kb

Carica


Download (de)


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2160 00

PDF, 714 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download