Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten.
An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Kleine Bauform.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
Farbkamera für Türstation anschließbar.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
Sprechlautstärke einstellbar.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
Dati tecnici
Spannungsversorgung:
über Verbindungskabel
Anschluss Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Schutzart:
IP44
Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
mech. Klingeltaster:
8 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Avvisi
Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt.
Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
Dimensionin mm
B 101
H 67
T 27
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.