Wetterstation Plus für KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2074 00
2074 00
1.312,67 EUR
EAN 4010337031185
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt Wetterstation Komfort für KNX 1010 00 und Kombisensor mit DCF77-Empfänger 1025 00

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Die Wetterstation für KNX erfasst die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung, Temperatur, Dämmerung, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und mit vier Sensoren richtungsabhängig die Helligkeit.
  • Mit den gemessenen Daten wird der Maximalwert der Helligkeitssensoren, absolute Luftfeuchtigkeit, gefühlte Temperatur und Behaglichkeit berechnet.
  • Einsatzgebiet ist die automatische, witterungsabhängige Beschattungssteuerung speziell für den Heimbereich.
  • Die Wetterstation überwacht sich in einigen wichtigen Funktionen selbst und meldet entsprechende Fehler selbstständig über Meldeobjekte auf den Bus.
  • Überwachung der anliegenden Spannung. Der Ausfall wird über ein Kommunikationsobjekt auf den Bus gemeldet.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Montage im Außenbereich auf einem Mast oder an der Wand.
  • Die Position des Montageorts kann über GPS bestimmt werden.

Funktionen

  • Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor können intern parametriert oder als 8-Bit- bzw. als 16-Bit-Werte vorgegeben werden.
  • Die Teach-In-Funktion ermöglicht das Übernehmen des aktuellen Messwertes zu einem Grenzwert.
  • Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
  • 16 Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu 4 Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
  • 4 Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
  • Eine automatische Beschattungssteuerung von bis zu 8 Fassaden kann mit einer sonnenstandsabhängigen Nachführung der Lamellen und einer Behanghöhensteuerung realisiert werden.
  • Die Ausgabe aller Werte kann bei Wertänderung und zyklisch erfolgen. Die Ausgänge der Sperrglieder können nur bei Wertänderung gesendet werden.
  • Die Kaskadierung von Wetterstationen ist über die Logikfunktionen möglich. Dies ist zur Funktionserweiterung (Messung der Windstärke an verschiedenen Fassaden) oder um eine stark erhöhte Funktionssicherheit durch Redundanzen zu empfehlen.

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Versorgung
Nennspannung:
AC 24 V SELV (± 10%)
Nennspannung:
DC 21 bis 32 V SELV
Stromaufnahme:
100 bis 400 mA

Anschlussleitung
Leitungstyp:
LiYCY 4xAWG26
Leitungslänge:
5 m
Gesamtlänge pro Linie:
15 m

Anzahl Wetterstationen:
max. 3 (pro Linie)

Umgebungstemperatur:
-30 °C bis +60 °C

Schutzart:
IP44

Schutzklasse:
III

Windrichtungssensor
Messbereich:
1 bis 360°
Auflösung:
Genauigkeit:
±10°

Windgeschwindigkeitssensor
Messbereich:
0 bis 40 m/s
Auflösung:
0,1 m/s
Genauigkeit (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Genauigkeit (≥ 10 m/s):
±5 %

Temperatursensor
Messbereich:
-30 °C bis +60 °C
Auflösung:
0,1 K
Genauigkeit:
±1 K

Niederschlagssensor
Messbereich:
ja / nein
Genauigkeit:
feiner Nieselregen

Helligkeitssensoren
Anzahl:
4
Messbereich:
0 bis 150 klx
Auflösung:
1 klx
Genauigkeit:
±3 %

Dämmerungssensor
Messbereich:
0 bis 900 lx
Auflösung:
1 lx
Genauigkeit:
±10 lx

Luftdrucksensor
Messbereich:
300 bis 1100 hPa
Auflösung:
0,01 hPa
Genauigkeit:
±0,5 hPa

Luftfeuchtigkeitssensor
Messbereich:
0 bis 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
Auflösung:
0,1 % rel. Luftfeuchtigkeit
Genauigkeit:
±10 % rel. Luftfeuchtigkeit (20 °C)
abs. Luftfeuchtigkeit:
0 bis 400 g/m³
Auflösung:
0,01 g/m³

Globalstrahlung
Messbereich:
0 bis 1300 W/m²
Auflösung:
1 W/m²
Genauigkeit:
±10 %

Avvisi

  • Gemessene Werte gelten für den Montageort. Abweichungen zu anderen Wetterdiensten sind möglich.
  • Alle Genauigkeitsangaben der Messwerte beziehen sich auf den jeweiligen Messbereichsendwert.

Dimensionin mm

Ø 130 H 68

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207400

IFC, 111 Kb

Carica


Stazione meteo Plus
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2074 00

PDF, 1.856 Kb

Carica


Stazione meteo Plus
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.1.8

Cod. art. 2074 00

ZIP, 1.268 Kb

Carica


Download (de)


Wetterstation Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2074 00

PDF, 3.102 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download