System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Grau
Cod. art. 5467 00
5467 00
24,27 EUR
EAN 4010337096351
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT.
  • Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035.
  • Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor.

Dati tecnici

Schutzart:
IP66

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +55 °C

Dimensionin mm

B 100 H 52 T 37

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Cod. art. 5467 00

PDF, 141 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download