Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.
Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Szenenbetrieb.
Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
Mit eNet Server einstellbar:
Blinkfunktion.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Abschaltvorwarnung.
Minimale Schaltwiederholzeit.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1
Anschlussleistung
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.