Tastsensor 3 Basis 1fach für KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2021 112
2021 112
114,26 EUR
EAN 4010337081661
UI 1/5
SP 06
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
  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
  • Zwei blaue Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Weiße Betriebs-LED.
  • Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar.

Dati tecnici

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Avvisi

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 3 base 1-/2-/3 F100, Sensore a pulsante 3 comfort semplice 1-/2-/3-/4 F100
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 323 Kb

Carica


Sensore a pulsante 3 base semplice F100
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 160 KB.

Cod. art. 2021 ..

VD4, 159 Kb

Carica


Download (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 889 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download