Einschub Datenhaube für Modular Jack AMP

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
2fach
Cod. art. 0039 00
0039 00
6,12 EUR
EAN 4010337039006
UI 5/25
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
  • Passend für:
    AMP 6-polig 1116603-1 toolless Cat.3
    AMP 8-polig 1116515-1 Cat.5e geschirmt
    AMP 8-polig 1116604-1 toolless Cat.5e ungeschirmt
    AMP 8-polig 1339015-1 toolless Cat.5e geschirmt
    AMP 8-polig 1375055-1 SL Cat.6 ungeschirmt
    AMP 8-polig 1375188-1 SL Cat.6 geschirmt
    Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
    Krone Inline RJ45 geschirmt/ungeschirmt
    AMP SL Series RJ45 Jack Cat.5E
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 geschirmt Cat.7A
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 geschirmt Cat.7A
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 geschirmt Cat.6
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 geschirmt Cat.6
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 geschirmt Cat.6A
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 geschirmt Cat.6A
    AMP LC LWL Duplex Adapter
    AMP MT RJ LWL Duplex.
  • Zweite Öffnung verschließbar.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download