Sensotec senza telecomando

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2376 01
2376 01
196,89 EUR
EAN 4010337014478
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2376 03
2376 03
196,89 EUR
EAN 4010337014485
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2376 27
2376 27
196,89 EUR
EAN 4010337014508
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2376 28
2376 28
200,96 EUR
EAN 4010337014515
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2376 26
2376 26
203,67 EUR
EAN 4010337014492
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2376 005
2376 005
203,67 EUR
EAN 4010337037736
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
  • Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
  • Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
  • Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
  • Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
  • Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
  • Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
  • La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
  • Montaggio in scatola di installazione profonda.
  • Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
  • Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
  • Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima.
  • Luminosità di accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
230/240 V AC

Frequenza di rete:
50/60 Hz

Temperatura ambiente:
da 0 °C a 50 °C

Altezza di montaggio:
1,10 m

Campo di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicino:
circa 5 cm
Campo remoto:
circa 6 m

Portata da ogni lato
Campo remoto:
circa 2 m

Luminosità:
da 10 a 1000 lx

Tempo di disinserimento ritardato:
da 1 s a 60 min

Collegamento morsetti a vite
Conduttore rigido:
da 1,5 a 2,5 mm²
conduttore flessibile con capocorda:
da 1,5 a 2,5 mm²

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
da 4 a 300 W
Lampade alogene AT:
da 4 a 300 W
Lampade a LED:
tip. 4 fino a 60 W

Profondità di montaggio:
33 mm

Avvisi

  • Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensotec
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.368 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download