Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura.
Funzionamento con il timer veneziane e timer System 3000, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT.
Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth®.
Ampliamento delle funzioni per il timer veneziane e timer BT System 3000, pannello di comando BT: funzione di protezione solare, crepuscolo mattutino e serale.
Serve come sensore di temperatura esterno per il controllo della temperatura ambiente.
Apparecchio alimentato da pile.
Dati tecnici
Tensione nominale:
3 V DC
Batteria
Tipo:
1 x CR 2450
Nr. UN:
3091
Misurazione della luminosità:
da 5 a 80.000 lx
Campo di misura temperatura:
da -5 °C a +55 °C
Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:
max 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
Tip. 10 m
Colore:
Bianco puro (simile a RAL 9010)
Montaggio:
da incollare all'interno, ad. es. sulle finestre
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C
Dimensionin mm
B 56
H 32
T 13
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.