Scatola di allacciamento rete schermata cat.6A con una presa RJ45 (8) per velocità di trasmissione dati Ethernet fino a 10 Gbit secondo IEEE 802.3an.
Uscita inclinata a 45° per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso.
Introduzione dei cavi possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45°.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
33 mm
Avvisi
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.