Angolo di rilevamento:
360°
massimo p. rilevatore di movimento:
6,00 m
massimo p. rivelatore di presenza:
3,50 m
Campo di rilevamento con altezza di montaggio 2,20 m
Rivelatore di presenza:
Ø max. 3,50 m
Campo di rilevamento con altezza di montaggio 3 m
Rilevatore di movimento:
Ø max. 20 m
Rivelatore di presenza:
Ø max. 8 m
Sensibilità:
0, 25, 50, 75, 100%
Rilevatore di movimento:
da circa 5 fino a 500 lx (e servizio diurno)
Rivelatore di presenza:
da circa 5 fino a 1000 lx (e servizio diurno)
Durata dell'impulso:
circa 0,5 s
Portata di trasmissione:
Tip. 10 m
Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C