Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
Max. 8 W
Stand-by per ogni uscita:
Max. 0,3 W
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Potenza allacciata per uscita
Lampade a incandescenza:
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
tip. 3 fino a 50 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 50 W
Uscite collegate in parallelo fino al fattore di utilizzo di max. 95 %:
max 950 W a 230 V AC, 50/60 Hz
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Lunghezza della linea dati:
max 3 m