Supporto Gira One:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale:
110 - 230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
da 20 a 225 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 225 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 225 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 200 W
Lampade AT a LED:
tip. 1 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 20 fino a 150 W
Potenza allacciata (110 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
20 ... 120 W
Lampade alogene AT:
20 ... 120 W
Trasformatore con avvolgimento:
20 ... 120 VA
Trasformatore Tronic:
20 ... 120 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 50 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. da 20 a 50 (100) W
Lampade AT a LED:
Valore tipico 3 ... 24 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 24 W
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Gira One Bus:
morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²