Angolo di rilevamento:
180°
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Sensibilità:
25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Tempo di disinserimento ritardato:
circa 2 min. fisso
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 32 m
Portata da ogni lato:
max 19 m
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C