Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario. Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.
Caratteristiche
Caratteristiche
Ridotto ingombro verticale di soli 28,4 mm.
Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto.
Avvisi
Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
Contenuto della fornitura
Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).
Dimensionin mm
1 modulo:
106,5
106,5
23,35
2 moduli:
106,5
213,0
25,35
3 moduli:
106,5
319,5
25,35
4 moduli:
106,5
426,0
25,35
2 x 2 moduli:
213,0
213,0
25,35
5 moduli:
106,5
532,5
25,35
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.