Avvisatore di fumo Dual Q

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2336 02
2336 02
64,11 EUR
EAN 4010337014591
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce2330 02.

Accessori opzionali

Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

  • Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi.
  • Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
  • La durata della batteria è di fino a 10 anni.
  • ModelloAsecondo DIN EN 14604.
  • Riconoscimento KRIWAN.
  • Avvisatore di fumo e termico combinato alimentato da pila.
  • Allarme diverso per incendio e calore eccessivo.
  • Rilevamento del calore eccessivo tramite funzione massima e differenziale.
  • Segnale di allarme attenuato (circa 75 dB (A)) durante il test di funzionamento.
  • Tasto funzione integrato, ad esempio per la conferma dell'allarme, il test di funzionamento e la disattivazione del volume.
  • Riconoscimento di fumo disattivabile.
  • Autotest automatico della valutazione del fumo con correzione per lo sporco.
  • Indicatore di guasto/sporco.
  • In presenza di oscurità segnalazione ritardata fino a 12 h in caso di guasto tecnico.
  • Indicazione "pila quasi esaurita".
  • Possibilità di collegamento in rete di massimo 40 avvisatori di fumo per linea.
  • Un’interfaccia modulare per tre moduli opzionali (modulo KNX, modulo a radiofrequenza, modulo relè) con utilizzo contemporaneo del morsetto di collegamento in rete.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Dalla pila dell'avvisatore di fumo

Durata della pila:
fino a 10 anni (dall’attivazione)

Segnale acustico:
Allarme: min. 85 dB (A)

Segnale ottico:
Anello luminoso (LED rosso)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C

Altezza di montaggio:
max 6 m

Grado di protezione:
IP30

Campo di applicazione:
DIN 14676

Norme:
DIN 14604
Modello:
A

Batteria
Tipo:
U9VL-J-P
Nr. UN:
3091

Dimensionin mm

Scatola: Ø 125 H 48

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Avvisatori di fumo Gira
Più strumenti


Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 233602

RFA, 368 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 233602

IFC, 49 Kb

Carica


Avvisatore di fumo Dual Q
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Cod. art. 2336 02
2346 02

PDF, 277 Kb

Carica


Download (de)


Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Cod. art. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00

PDF, 1.065 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download