Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle.
Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
Szenenbetrieb.
Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Mit eNet Server einstellbar:
Maximalhelligkeit.
Dimmgeschwindigkeit.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Dati tecnici
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Steuerstrom:
max. 50 mA
Schaltstrom
Ohmsche Last:
6 A
Leuchtstofflampen:
3 AX
Anschlussleistung
Ohmsche Last:
1380 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Avvisi
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.